Lista de parâmetros
N.° | Index dec. | Subindex dec. | Nome | MOVITOOLS® | Escala |
|---|---|---|---|---|---|
0__ | Valores indicados | ||||
00_ | Valores do processo | ||||
000 | 8318 | 0 | Rotação (sinalizada) | [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 |
002 | 8319 | 0 | Frequência (sinalizada) | [Hz] | 1 dígito = 0.001 Hz |
004 | 8321 | 0 | Corrente de saída (valor) | [%IN] | 1 dígito = 0.001% IN |
005 | 8322 | 0 | Corrente ativa (sinalizada) | [%IN] | 1 dígito = 0.001% IN |
006 | 8323 | 0 | Grau de utilização do motor | [%] | 1 dígito = 0.001% |
008 | 8325 | 0 | Tensão do circuito intermediário | [V] | 1 dígito = 0.001 V |
009 | 8326 | 0 | Corrente de saída | [A] | 1 dígito = 0.001 A |
01_ | Indicações de estado | ||||
010 | 8310 | 0 | Estado do conversor | [Texto] | |
011 | 8310 | 0 | Estado operacional | [Texto] | |
012 | 8310 | 0 | Estado da irregularidade | [Texto] | |
013 | 10095 | 1 | Modo de colocação em operação | [Texto] | |
014 | 8327 | 0 | Temperatura do dissipador de calor | [°C] | 1 dígito = 1 °C |
015 | 8328 | 0 | Horas ligado à rede | [h] | 1 dígito = 1 min |
016 | 8329 | 0 | Horas em operação | [h] | 1 dígito = 1 min |
017 | 10087 | 135 | Ajuste das chaves DIP S1, S2 | [Campo de bit] | |
018 | 10096 | 27 | Ajuste da chave f2 | 0,1,2, – 10 | |
019 | 10096 | 29 | Ajuste da chave t1 | 0,1,2, – 10 | |
02_ | Valores nominais analógicos | ||||
020 | 10096 | 28 | Ajuste do potenciômetro de valor nominal f1 | 0 – 10 | 1 dígito = 0.001 |
03_ | Entradas digitais | ||||
031 | 8334 Bit 1 | 0 | Ajuste entrada digital X6:11,12 | [Campo de bit] | |
8335 | 0 | Atribuição entrada digital X6:11,12 | Sentido horário/parada (ajuste de fábrica) | ||
032 | 8334 Bit 2 | 0 | Ajuste entrada digital X6:9,10 | [Campo de bit] | |
8336 | 0 | Atribuição entrada digital X6:9,10 | Sentido anti-horário/parada (ajuste de fábrica) | ||
033 | 8334 Bit 3 | 0 | Ajuste entrada digital X6:7,8 | [Campo de bit] | |
8337 | 0 | Atribuição entrada digital X6:7,8 | Comutação do valor nominal (ajuste de fábrica) | ||
05_ | Saídas digitais | ||||
050 | 8349 Bit 0 | 0 | Ajuste do relé de sinal K1 | [Campo de bit] | |
8350 | 0 | Atribuição do relé de sinal K1 | Operacionalidade (ajuste de fábrica) | ||
051 | 8349 Bit 1 | 0 | Ajuste saída X10 | [Campo de bit] | |
8351 | 0 | Atribuição saída X10 | Freio liberado | ||
07_ | Dados da unidade | ||||
070 | 8301 | 0 | Tipo de unidade | [Texto] | |
071 | 8361 | 0 | Corrente nominal de saída | [A] | 1 dígito = 0.001 A |
072 | 10461 | 3 | Opcional slot DIM | [Texto] | |
072 | 10461 | 1 | Opcional conjunto de dados DIM | [Texto] | |
072 | 10461 | 2 | Opcional versão do conjunto de dados DIM | [Texto] | |
076 | 8300 | 0 | Firmware da unidade básica | [Código e versão] | |
100 | 10096 | 33 | Fonte do valor nominal controle | (Valor indicado) | |
102 | 10096 | 30 | Desativação dos elementos mecânicos de controle | (Valor indicado) | |
700 | 8574 | 0 | Modo de operação | [Texto] | |
08_ | Memória de irregularidade | ||||
080 | Irregularidade t-0 | Indicação de irregularidades ocorridas no momento t-0 | |||
8366 | 0 | Código de irregularidade | Código de irregularidade | ||
9304 | 0 | Subcódigo de irregularidade | |||
8883 | 0 | Irregularidade interna | |||
8371 | 0 | Estado das entradas digitais | [Campo de bit 0, bit 1, bit 2] | ||
8381 | 0 | Estado das saídas digitais K1, X10 | [Campo de bit 0, bit 1] | ||
8391 | 0 | Estado do conversor | [Texto] | ||
8396 | 0 | Temperatura do dissipador de calor | [°C] | 1 dígito = 1 °C | |
8401 | 0 | Rotação | [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 | |
8406 | 0 | Corrente de saída | [% IN] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8411 | 0 | Corrente ativa | [% IN] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8416 | 0 | Grau de utilização da unidade | [% IN] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8421 | 0 | Tensão do circuito intermediário | [V] | 1 dígito = 0.001 V | |
8426 | 0 | Horas ligado à rede | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
8431 | 0 | Horas em operação | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
081 | Irregularidade t-1 | Indicação de irregularidades ocorridas no momento t-1 | |||
8367 | 0 | Código de irregularidade | Código de irregularidade | ||
9305 | 0 | Subcódigo de irregularidade | |||
8884 | 0 | Irregularidade interna | |||
8372 | 0 | Estado das entradas digitais | [Campo de bit 0, bit 1, bit 2] | ||
8382 | 0 | Estado das saídas digitais K1, X10 | [Campo de bit 0, bit 1] | ||
8392 | 0 | Estado do conversor | [Texto] | ||
8397 | 0 | Temperatura do dissipador de calor | [°C] | 1 dígito = 1 °C | |
8402 | 0 | Rotação | [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 | |
8407 | 0 | Corrente de saída | [%IN] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8412 | 0 | Corrente ativa | [%IN] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8417 | 0 | Grau de utilização da unidade | [%] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8422 | 0 | Tensão do circuito intermediário | [V] | 1 dígito = 0.001 V | |
8427 | 0 | Horas ligado à rede | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
8432 | 0 | Horas em operação | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
082 | Irregularidade t-2 | Indicação de irregularidades ocorridas no momento t-2 | |||
8368 | 0 | Código de irregularidade | Código de irregularidade | ||
9306 | 0 | Subcódigo de irregularidade | |||
8885 | 0 | Irregularidade interna | |||
8373 | 0 | Estado das entradas digitais | [Campo de bit 0, bit 1, bit 2] | ||
8383 | 0 | Estado das saídas digitais K1, X10 | [Campo de bit 0, bit 1] | ||
8393 | 0 | Estado do conversor | [Texto] | ||
8398 | 0 | Temperatura do dissipador de calor | [°C] | 1 dígito = 1 °C | |
8403 | 0 | Rotação | [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 | |
8408 | 0 | Corrente de saída | [%IN] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8413 | 0 | Corrente ativa | [%IN] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8418 | 0 | Grau de utilização da unidade | [%] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8423 | 0 | Tensão do circuito intermediário | [V] | 1 dígito = 0.001 V | |
8428 | 0 | Horas ligado à rede | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
8433 | 0 | Horas em operação | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
083 | Irregularidade t-3 | Indicação de irregularidades ocorridas no momento t-3 | |||
8369 | 0 | Código de irregularidade | Código de irregularidade | ||
9307 | 0 | Subcódigo de irregularidade | |||
8886 | 0 | Irregularidade interna | |||
8374 | 0 | Estado das entradas digitais | [Campo de bit 0, bit 1, bit 2] | ||
8384 | 0 | Estado das saídas digitais K1, X10 | [Campo de bit 0, bit 1] | ||
8394 | 0 | Estado do conversor | [Texto] | ||
8399 | 0 | Temperatura do dissipador de calor | [°C] | 1 dígito = 1 °C | |
8404 | 0 | Rotação | [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 | |
8409 | 0 | Corrente de saída | [%IN] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8414 | 0 | Corrente ativa | [%IN] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8419 | 0 | Grau de utilização da unidade | [%] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8424 | 0 | Tensão do circuito intermediário | [V] | 1 dígito = 0.001 V | |
8429 | 0 | Horas ligado à rede | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
8434 | 0 | Horas em operação | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
084 | Irregularidade t-4 | Indicação de irregularidades ocorridas no momento t-4 | |||
8370 | 0 | Código de irregularidade | Código de irregularidade | ||
9308 | 0 | Subcódigo de irregularidade | |||
8887 | 0 | Irregularidade interna | |||
8375 | 0 | Estado das entradas digitais | [Campo de bit 0, bit 1, bit 2] | ||
8385 | 0 | Estado das saídas digitais K1, X10 | [Campo de bit 0, bit 1] | ||
8395 | 0 | Estado do conversor | |||
8400 | 0 | Temperatura do dissipador de calor | [°C] | 1 dígito = 1 °C | |
8405 | 0 | Rotação | [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 | |
8410 | 0 | Corrente de saída | [%IN] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8415 | 0 | Corrente ativa | [%IN] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8420 | 0 | Grau de utilização da unidade | [%] | 1 dígito = 0.001% IN | |
8425 | 0 | Tensão do circuito intermediário | [V] | 1 dígito = 0.001 V | |
8430 | 0 | Horas ligado à rede | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
8435 | 0 | Horas em operação | [h] | 1 dígito = 1 min. | |
09_ | Diagnóstico da rede | ||||
094 | 8455 | 0 | PO 1 Valor nominal | [hex] | |
095 | 8456 | 0 | PO 2 Valor nominal | [hex] | |
096 | 8457 | 0 | PO 3 Valor nominal | [hex] | |
097 | 8458 | 0 | PI 1 Valor atual | [hex] | |
098 | 8459 | 0 | PI 2 Valor atual | [hex] | |
099 | 8460 | 0 | PI 3 Valor atual | [hex] | |
1__ | Valores nominais/Geradores de rampa | ||||
10_ | Seleção de valor nominal | ||||
100 | 10096 | 33 | Fonte do valor nominal controle | 0: Binário 1: RS485 (Chave DIP S1/1 – S1/4) Em caso de desativação do elemento de controle (por ex., da chave) através do parâmetro P102, o valor de inicialização do parâmetro é igual ao valor que estava ajustado por último. | |
102 | 10096 | 30 | Desativação dos elementos mecânicos de controle | [Campo de bit] Padrão: 0000 0000 0000 0000 | |
13_ | Rampas de rotação | ||||
130 | 8807 | 0 | Rampa t11 aceleração | 0.1 – 1 – 2000 [s] (Chave t1) Em caso de desativação do elemento de controle (por ex., da chave) através do parâmetro P102, o valor de inicialização do parâmetro é igual ao valor que estava ajustado por último. | 1 dígito = 0.001 s |
131 | 8808 | 0 | Rampa t11 desaceleração | 0.1 – 1 – 2000 [s] (Chave t1)Em caso de desativação do elemento de controle (por ex., da chave) através do parâmetro P102, o valor de inicialização do parâmetro é igual ao valor que estava ajustado por último. | 1 dígito = 0.001 s |
134 | 8474 | 0 | Rampa t12 aceleração = desaceleração | 0.1 – 10 – 2000 [s] | 1 dígito = 0.001 s |
135 | 8475 | 0 | Suavização S t12 | 0: DESLIGADO 1: Grau 1 2: Grau 2 3: Grau 3 | |
136 | 8476 | 0 | Rampa de parada t13 | 0.1 – 0.2 – 2000 [s] | 1 dígito = 0.001 s |
16_ | Valores nominais | ||||
160 | 10096 | 35 | Valor nominal n_f1 | 0 – 1500 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 |
161 | 10096 | 36 | Valor nominal n_f2 | 0 – 150 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 |
17_ | Frequências fixas | ||||
170 | 8489 | 0 | Frequência fixa n0 | -3600 – 150 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 |
171 | 8490 | 0 | Frequência fixa n1 | -3600 – 750 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 |
172 | 8491 | 0 | Frequência fixa n2 | -3600 – 1500 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 |
173 | 10096 | 31 | Frequência fixa n3 | -3600 – 2500 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 |
3__ | Parâmetros do motor | ||||
30_ | Limitações | ||||
300 | 8515 | 0 | Rotação partida/parada | 0 – 15 – 150 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 |
301 | 8516 | 0 | Velocidade mínima | 0 – 60 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 |
302 | 8517 | 0 | Rotação máxima | 0 – 3000 – 3600 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 |
303 | 8518 | 0 | Limite de corrente | 0 – 160 [% IN] | 1 dígito = 0.001% IN |
32_ | Compensação do motor | ||||
320 | 8523 | 0 | Ajuste automático | 0: OFF 1: ON | |
321 | 8524 | 0 | Boost | 0 – 100 [%] | 1 dígito = 0.001% |
322 | 8525 | 0 | Ajuste IxR | 0 – 100 [%] | 1 dígito = 0.001% |
323 | 8526 | 0 | Pré-magnetização | 0 – 2 [s] | 1 dígito = 0.001 s |
324 | 8527 | 0 | Compensação de escorregamento | 0 – 500 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 |
325 | 8834 | 0 | Função amortecimento sem carga | 0: OFF 1: ON (Chave DIP S1/8) Em caso de desativação do elemento de controle (por ex., da chave) através do parâmetro P102, o valor de inicialização do parâmetro é igual ao valor que estava ajustado por último. | |
34_ | Proteção do motor | ||||
340 | 8533 | 0 | Proteção do motor | 0: OFF 1: ON (Chave DIP S1/5) Em caso de desativação do elemento de controle (por ex., da chave) através do parâmetro P102, o valor de inicialização do parâmetro é igual ao valor que estava ajustado por último. | |
341 | 8534 | 0 | Tipo de refrigeração | 0: Ventilação própria 1: Ventilação forçada | |
347 | 10096 | 32 | Comprimento do cabo do motor | 0 – 15 [m] | 1 dígito = 1 m |
348 | 9706 | 10 | Controle de falha de fase de saída | 0: OFF 1: ON | |
5__ | Funções de controle | ||||
50_ | Monitoramentos da rotação | ||||
500 | 8557 | 0 | Monitoração de rotação | 0: OFF 3: Modo motor/modo gerador (Chave DIP S2/4) Em caso de desativação do elemento de controle (por ex., da chave) através do parâmetro P102, o valor de inicialização do parâmetro é igual ao valor que estava ajustado por último. | |
501 | 8558 | 0 | Tempo de atraso | 0.1 – 1 – 10 [s] | 1 dígito = 0.001 s |
52_ | Monitoração rede desligada | ||||
522 | 8927 | 0 | Monitoração da falha de fase da rede Em situações operacionais desfavoráveis, a desativação da monitoração da falha de fase da rede pode danificar a unidade. | 0: OFF 1: ON | |
523 | 10096 | 26 | Monitoração rede desligada | 0: operação na rede trifásica 1: operação com MOVITRANS® | |
590 | 10537 | 1 | Localização | 0: OFF 1: ON | |
6__ | Programação dos bornes | ||||
60_ | Entradas digitais | ||||
600 | 10096 | 34 | Configuração dos bornes | 0: Comutação do valor nominal sentido anti-horário/parada - sentido horário/parada 1: Frequência fixa 2 – frequência fixa 1 – liberação/parada 2: Comutação do valor nominal - /irreg. externa - liberação/parada 5: Controle de valor nominal fixo priorizado | |
62_ | Saídas digitais | ||||
620 | 8350 | 0 | Saída de sinal K1 | 0: Sem função 2: Pronto para funcionar 3: Estágio de saída lig. 4: Campo girante lig. 5: Freio liberado 6: Freio atuado | |
7__ | Funções de controle | ||||
70_ | Modos de operação | ||||
700 | 8574 | 0 | Modo de operação | 0: VFC 2: VFC elevação 3: VFC frenagem de corrente contínua 21: Curva característica V/f 22: V/f + frenagem de corrente contínua (Chave DIP S2/3) Em caso de desativação do elemento de controle (por ex., da chave) através do parâmetro P102, o valor de inicialização do parâmetro é igual ao valor que estava ajustado por último. | |
71_ | Corrente em parada | ||||
710 | 8576 | 0 | Corrente em parada | 0 – 50% IMot | 1 dígito = 0.001% IMot |
72_ | Função valor nominal de parada | ||||
720 | 8578 | 0 | Função valor nominal de parada | 0: OFF 1: ON | |
721 | 8579 | 0 | Valor nominal de parada | 0 – 30 – 500 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 |
722 | 8580 | 0 | Offset de partida | 0 – 30 – 500 [min-1] | 1 dígito = 0.001 min-1 |
73_ | Função do freio | ||||
731 | 8749 | 0 | Tempo de liberação do freio | 0 – 2 [s] | 1 dígito = 0.001 s |
732 | 8585 | 0 | Tempo de atuação do freio | 0 – 0.2 – 2 [s] | 1 dígito = 0.001 s |
738 | 8893 | 0 | Ativar liberação do freio sem liberação do acionamento | 0: OFF 1: ON (Chave DIP S2/2) Em caso de desativação do elemento de controle (por ex., da chave) através do parâmetro P102, o valor de inicialização do parâmetro é igual ao valor que estava ajustado por último. | |
- | 10501 | 1 | Chopper de frenagem | 0: OFF 1: ON 2: Nível elevado (920 V LIG, 870 V DESLIG) | |
77_ | Função de economia de energia | ||||
770 | 8925 | 0 | Função de economia de energia | 0: OFF 1: ON | |
8__ | Funções da unidade | ||||
80_ | Setup | ||||
802 | 8594 | 0 | Ajuste de fábrica | 0: Sem ajuste de fábrica 2: Estado de fornecimento | |
803 | 8595 | 0 | Bloqueio de parâmetros | 0: OFF 1: ON | |
805 | 10095 | 1 | Modo de colocação em operação | 0: Easy 1: Expert | |
81_ | Comunicação serial | ||||
810 | 8597 | 0 | Endereço RS485 | 0 – 31 (Chave DIP S1/1 S1/4) Em caso de desativação do elemento de controle (por ex., da chave) através do parâmetro P102, o valor de inicialização do parâmetro é igual ao valor que estava ajustado por último. | |
811 | 8598 | 0 | Endereço de grupo RS485 | 100 – 131 (Chave DIP S1/1 – S1/4) Em caso de desativação do elemento de controle (por ex., da chave) através do parâmetro P102, o valor de inicialização do parâmetro é igual ao valor que estava ajustado por último. | |
812 | 8599 | 0 | Tempo timeout de RS485 | 0 – 1 – 650 [s] | 1 dígito = 0.001 s |
83_ | Respostas a irregularidades | ||||
830 | 8609 | 0 | Irregularidade externa | 0: sem resposta 1: indicar irregularidade 2: Parada imediata/Irregularidade 4: Parada rápida/Irregularidade 5: Parada imediata/aviso 7: Parada rápida/Atenção 11: Parada normal/Aviso 12: Parada normal/Irregularidade | |
832 | 8611 | 0 | Irregularidade sobrecarga do motor | 0: sem resposta 1: indicar irregularidade 2: Parada imediata/Irregularidade 4: Parada rápida/Irregularidade 12: Parada normal/Irregularidade | |
84_ | Comportamento do reset | ||||
840 | 8617 | 0 | Reset manual | 0: Não 1: Sim | |
86_ | Modulação | ||||
860 | 8620 | 0 | Frequência PWM | 0: 4 kHz 1: 8 kHz 3: 16 kHz (Chave DIP S1/7) Em caso de desativação do elemento de controle (por ex., da chave) através do parâmetro P102, o valor de inicialização do parâmetro é igual ao valor que estava ajustado por último. | |
87_ | Atribuição de dados de processo | ||||
870 | 8304 | 0 | Descrição do valor nominal PO 1 | Palavra de comando (apenas indicação) | |
871 | 8305 | 0 | Descrição do valor nominal PO 2 | 1: Rotação nominal 11: Rotação nominal [%] | |
872 | 8306 | 0 | Descrição do valor nominal PO 3 | Rampa (apenas indicação) | |
873 | 8307 | 0 | Descrição do valor atual PI 1 | Palavra de estado 1 (apenas indicação) | |
874 | 8308 | 0 | Descrição do valor atual PI 2 | 1: Rotação atual 2: Corrente de saída 3: Corrente ativa 8: Rotação atual [%] | |
875 | 8309 | 0 | Descrição do valor atual PI 3 | Palavra de estado 2 (apenas indicação) | |
876 | 8622 | 0 | Liberar dados PO | 0: SIM 1: NÃO | |