Liste des paramètres

n°

Index déc.

Sous-index déc.

Nom

MOVITOOLS®
MotionStudio (plage / réglage usine)

Mise à l'échelle MOVILINK®

0__

Valeurs d'affichage

00_

Valeurs process

000

8318

0

Vitesse (avec signe)

[min-1]

1 digit = 0.001 min–1

002

8319

0

Fréquence (avec signe)

[Hz]

1 digit = 0.001 V

004

8321

0

Courant de sortie (en %)

[%IN]

1 digit = 0.001 % IN

005

8322

0

Courant actif (avec signe)

[%IN]

1 digit = 0.001 % IN

006

8323

0

Charge moteur

[%]

1 digit = 0 001 %

008

8325

0

Tension de circuit intermédiaire

[V]

1 digit = 0.001 V

009

8326

0

Courant de sortie

[A]

1 digit = 0.001 A

01_

Affichages d'états

010

8310

0

État variateur

[texte]

011

8310

0

État de fonctionnement

[texte]

012

8310

0

État de défaut

[texte]

013

10095

1

Mode de mise en service

[texte]

014

8327

0

Température radiateur

[°C]

1 digit = 1 °C

015

8328

0

Heures de fonctionnement

[h]

1 digit = 1 min

016

8329

0

Temps cumulé de marche

[h]

1 digit = 1 min

017

10087

135

Position des interrupteurs DIP S1, S2

[champ pour bit]

018

10096

27

Position molette f2

0, 1, 2, – 10

019

10096

29

Position molette t1

0, 1, 2, – 10

02_

Consignes analogiques

020

10096

28

Position potentiomètre de consigne f1

0 – 10

1 digit = 0.001

03_

Entrées binaires

031

8334 bit 1

0

État logique entrée binaire X6:11,12

[champ pour bit]

8335

0

Affectation entrée binaire X6:11,12

Droite/Arrêt

(réglage usine)

[032]

8334 bit 2

0

État logique entrée binaire X6:9,10

[champ pour bit]

8336

0

Affectation entrée binaire X6:9,10

Gauche/Arrêt

(réglage usine)

033

8334 bit 3

0

État logique entrée binaire X6:7,8

[champ pour bit]

8337

0

Affectation entrée binaire X6:7,8

Commutation de consigne

(réglage usine)

05_

Sorties binaires

050

8349 bit 0

0

État logique relais de signalisation K1

[champ pour bit]

8350

0

Affectation relais de signalisation K1

Prêt (réglage usine)

051

8349 bit 1

0

Réglage sortie X10

[champ pour bit]

8351

0

Affectation de la sortie binaire X10

Frein débloqué

07_

Données de l'appareil

070

8301

0

Type d'appareil

[texte]

071

8361

0

Courant nominal de sortie

[A]

1 digit = 0.001 A

072

10461

3

Option emplacement DIM

[texte]

072

10461

1

Option jeu de données DIM

[texte]

072

10461

2

Version option jeu de données DIM

[texte]

076

8300

0

Firmware appareil de base

[référence et version]

100

10096

33

Source consigne pilotage

(valeur d'affichage)

102

10096

30

Désactivation des éléments de réglage par interrupteurs mécaniques

(valeur d'affichage)

700

8574

0

Mode d'exploitation

[texte]

08_

Historique des défauts

080

Défaut t-0

Informations sur l'état de l'appareil au moment de l'apparition du défaut t-0

8366

0

Code défaut

Code défaut

9304

0

Sous-code défaut

8883

0

Défaut interne

8371

0

État des entrées binaires

[champ pour bit 0, bit 1, bit 2]

8381

0

État des sorties binaires K1, X10

[champ pour bit 0, bit 1]

8391

0

État variateur

[texte]

8396

0

Température radiateur

[°C]

1 digit = 1 °C

8401

0

Vitesse

[min-1]

1 digit = 0.001 min-1

8406

0

Courant de sortie

[% IN]

1 digit = 0.001 % IN

8411

0

Courant actif

[% IN]

1 digit = 0.001 % IN

8416

0

Charge appareil

[% IN]

1 digit = 0.001 % IN

8421

0

Tension de circuit intermédiaire

[V]

1 digit = 0.001 V

8426

0

Heures de fonctionnement

[h]

1 digit = 1°min

8431

0

Temps cumulé de marche

[h]

1 digit = 1°min

081

Défaut t-1

Informations sur l'état de l'appareil au moment de l'apparition du défaut t-1

8367

0

Code défaut

Code défaut

9305

0

Sous-code défaut

8884

0

Défaut interne

8372

0

État des entrées binaires

[champ pour bit 0, bit 1, bit 2]

8382

0

État des sorties binaires K1, X10

[champ pour bit 0, bit 1]

8392

0

État variateur

[texte]

8397

0

Température radiateur

[°C]

1 digit = 1 °C

8402

0

Vitesse

[min-1]

1 digit = 0.001 min-1

8407

0

Courant de sortie

[%IN]

1 digit = 0.001 % IN

8412

0

Courant actif

[%IN]

1 digit = 0.001 % IN

8417

0

Charge appareil

[%]

1 digit = 0.001 % IN

8422

0

Tension de circuit intermédiaire

[V]

1 digit = 0.001 V

8427

0

Heures de fonctionnement

[h]

1 digit = 1°min

8432

0

Temps cumulé de marche

[h]

1 digit = 1°min

082

Défaut t-2

Informations sur l'état de l'appareil au moment de l'apparition du défaut t-2

8368

0

Code défaut

Code défaut

9306

0

Sous-code défaut

8885

0

Défaut interne

8373

0

État des entrées binaires

[champ pour bit 0, bit 1, bit 2]

8383

0

État des sorties binaires K1, X10

[champ pour bit 0, bit 1]

8393

0

État variateur

[texte]

8398

0

Température radiateur

[°C]

1 digit = 1 °C

8403

0

Vitesse

[min-1]

1 digit = 0.001 min-1

8408

0

Courant de sortie

[%IN]

1 digit = 0.001 % IN

8413

0

Courant actif

[%IN]

1 digit = 0.001 % IN

8418

0

Charge appareil

[%]

1 digit = 0.001 % IN

8423

0

Tension de circuit intermédiaire

[V]

1 digit = 0.001 V

8428

0

Heures de fonctionnement

[h]

1 digit = 1°min

8433

0

Temps cumulé de marche

[h]

1 digit = 1°min

083

Défaut t-3

Informations sur l'état de l'appareil au moment de l'apparition du défaut t-3

8369

0

Code défaut

Code défaut

9307

0

Sous-code défaut

8886

0

Défaut interne

8374

0

État des entrées binaires

[champ pour bit 0, bit 1, bit 2]

8384

0

État des sorties binaires K1, X10

[champ pour bit 0, bit 1]

8394

0

État variateur

[texte]

8399

0

Température radiateur

[°C]

1 digit = 1 °C

8404

0

Vitesse

[min-1]

1 digit = 0.001 min-1

8409

0

Courant de sortie

[%IN]

1 digit = 0.001 % IN

8414

0

Courant actif

[%IN]

1 digit = 0.001 % IN

8419

0

Charge appareil

[%]

1 digit = 0.001 % IN

8424

0

Tension de circuit intermédiaire

[V]

1 digit = 0.001 V

8429

0

Heures de fonctionnement

[h]

1 digit = 1°min

8434

0

Temps cumulé de marche

[h]

1 digit = 1°min

084

Défaut t-4

Informations sur l'état de l'appareil au moment de l'apparition du défaut t-4

8370

0

Code défaut

Code défaut

9308

0

Sous-code défaut

8887

0

Défaut interne

8375

0

État des entrées binaires

[champ pour bit 0, bit 1, bit 2]

8385

0

État des sorties binaires K1, X10

[champ pour bit 0, bit 1]

8395

0

État variateur

8400

0

Température radiateur

[°C]

1 digit = 1 °C

8405

0

Vitesse

[min-1]

1 digit = 0.001 min-1

8410

0

Courant de sortie

[%IN]

1 digit = 0.001 % IN

8415

0

Courant actif

[%IN]

1 digit = 0.001 % IN

8420

0

Charge appareil

[%]

1 digit = 0.001 % IN

8425

0

Tension de circuit intermédiaire

[V]

1 digit = 0.001 V

8430

0

Heures de fonctionnement

[h]

1 digit = 1°min

8435

0

Temps cumulé de marche

[h]

1 digit = 1°min

09_

Diagnostic du bus

094

8455

0

Consigne SP1

[hex]

095

8456

0

Consigne SP2

[hex]

096

8457

0

Consigne SP3

[hex]

097

8458

0

Mesure EP1

[hex]

098

8459

0

Mesure EP2

[hex]

099

8460

0

Mesure EP3

[hex]

1__

Consignes et rampes accélération / décélération

10_

Sources de consigne et type de commande

100

10096

33

Source consigne pilotage

0 : Binaire

1 : RS485

(Interrupteurs DIP S1/1 – S1/4) En cas de désactivation des dispositifs de réglage (p. ex. de l'interrupteur) via le paramètre P102, la valeur d'initialisation du paramètre est alors égale à la dernière valeur réglée.

102

10096

30

Désactivation des éléments de réglage par interrupteurs mécaniques

[champ pour bit]

Par défaut : 0000 0000 0000 0000

13_

Rampes de vitesse

130

8807

0

Rampe t11 acc.

0.1 – 1 – 2000 [s]

(molette t1) En cas de désactivation des dispositifs de réglage (p. ex. de la molette) via le paramètre P102, la valeur d'initialisation du paramètre est alors égale à la dernière valeur réglée.

1 digit = 0.001 s

131

8808

0

Rampe t11 déc.

0.1 – 1 – 2000 [s]

(molette t1) En cas de désactivation des dispositifs de réglage (p. ex. de la molette) via le paramètre P102, la valeur d'initialisation du paramètre est alors égale à la dernière valeur réglée.

1 digit = 0.001 s

134

8474

0

Rampe t12 acc. = déc.

0.1 – 10 – 2000 [s]

1 digit = 0.001 s

135

8475

0

Rampe en S t12

0 : OFF

1 : niveau 1

2 : niveau 2

3 : niveau 3

136

8476

0

Rampe d'arrêt t13

0.1 – 0.2 – 2000 [s]

1 digit = 0.001 s

16_

Consignes

160

10096

35

Consigne n_f1

0 – 1500 – 3600 [min-1]

1 digit = 0.001 min-1

161

10096

36

Consigne n_f2

0 – 150 – 3600 [min-1]

1 digit = 0.001 min-1

17_

Consignes fixes

170

8489

0

Consigne fixe n0

-3600 – 150 – 3600 [min-1]

1 digit = 0.001 min-1

171

8490

0

Consigne fixe n1

-3600 – 750 – 3600 [min-1]

1 digit = 0.001 min-1

172

8491

0

Consigne fixe n2

-3600 – 1500 – 3600 [min-1]

1 digit = 0.001 min-1

173

10096

31

Consigne fixe n3

-3600 – 2500 – 3600 [min-1]

1 digit = 0.001 min-1

3__

Paramètres moteur

30_

Limitations

300

8515

0

Vitesse dém./arrêt

0 – 15 – 150 [min-1]

1 digit = 0.001 min-1

301

8516

0

Vitesse minimale

0 – 60 – 3600 [min-1]

1 digit = 0.001 min-1

302

8517

0

Vitesse maximale

0 – 3000 – 3600 [min-1]

1 digit = 0.001 min-1

303

8518

0

Limite de courant

0 – 160 [% IN]

1 digit = 0.001 % IN

32_

Compensation moteur

320

8523

0

Compensation automatique

0 : OFF

1 : ON

321

8524

0

Boost

0 – 100 [%]

1 digit = 0 001 %

322

8525

0

Compensation IxR

0 – 100 [%]

1 digit = 0 001 %

323

8526

0

Prémagnétisation

0 – 2 [s]

1 digit = 0.001 s

324

8527

0

Compensation de glissement

0 – 500 [min-1]

1 digit = 0.001 min-1

325

8834

0

Stabilité marche à vide

0 : OFF

1 : ON (interrupteur DIP S1/8) En cas de désactivation des dispositifs de réglage (p. ex. de l'interrupteur) via le paramètre P102, la valeur d'initialisation du paramètre est alors égale à la dernière valeur réglée.

34_

Protection thermique moteur

340

8533

0

Protection thermique moteur

0 : OFF

1 : ON (interrupteur DIP S1/5) En cas de désactivation des dispositifs de réglage (p. ex. de l'interrupteur) via le paramètre P102, la valeur d'initialisation du paramètre est alors égale à la dernière valeur réglée.

341

8534

0

Mode de refroidissement

0 : Autoventilé

1 : Ventilation forcée

347

10096

32

Longueur du câble moteur

0 – 15 [m]

1 digit = 1°m

348

9706

10

Contrôle rupture de phase de sortie

0 : OFF

1 : ON

5__

Fonctions de contrôle

50_

Surveillances de vitesse

500

8557

0

Surveillance de vitesse

0 : OFF

3 : Moteur et générateur

(interrupteur DIP S2/4) En cas de désactivation des dispositifs de réglage (p. ex. de l'interrupteur) via le paramètre P102, la valeur d'initialisation du paramètre est alors égale à la dernière valeur réglée.

501

8558

0

Temporisation

0.1 – 1 – 10[s]

1 digit = 0.001 s

52_

Surveillance présence U réseau

522

8927

0

Surveillance rupture de phase réseau

La désactivation de la surveillance de rupture de phase réseau peut provoquer la détérioration de l'appareil en cas de conditions d'exploitation défavorables.

0 : OFF

1 : ON

523

10096

26

Contrôle coupure du réseau

0 : Branchement sur le réseau triphasé

1 : Fonctionnement avec MOVITRANS®

590

10537

1

Localisation

0 : OFF

1 : ON

6__

Affectation des bornes

60_

Entrées binaires

600

10096

34

Programmation des bornes

0 : Commutation de consigne Gauche /Arrêt - Droite/Arrêt

1 : Consigne fixe 2 - consigne fixe 1 - Marche/Arrêt

2 : Commutation de consigne - /Défauts ext. Marche/Arrêt

5 : Pilotage hiérarchisé de consignes fixes

62_

Sorties binaires

620

8350

0

Sortie signalisation relais K1

0 : Sans fonction

2 : Prêt

3 : Moteur alimenté

4 : Champ tournant

5 : Frein débloqué

6 : Frein serré

7__

Fonctions de pilotage

70_

Modes d'exploitation

700

8574

0

Mode d'exploitation

0 : VFC

2 : VFC & levage

3 : VFC & injection courant continu

21 : Loi U/f

22 : Loi U/f + injection courant continu

(interrupteur DIP S2/3) En cas de désactivation des dispositifs de réglage (p. ex. de l'interrupteur) via le paramètre P102, la valeur d'initialisation du paramètre est alors égale à la dernière valeur réglée.

71_

Courant à l'arrêt

710

8576

0

Courant à l'arrêt

0 – 50% IMot

1 digit = 0.001 % IMot

72_

Arrêt du moteur par consigne

720

8578

0

Arrêt du moteur par consigne

0 : OFF

1 : ON

721

8579

0

Consigne d'arrêt

0 – 30 – 500 [min-1]

1 digit = 0.001 min-1

722

8580

0

Offset de démarrage

0 – 30 – 500 [min-1]

1 digit = 0.001 min-1

73_

Commande du frein

731

8749

0

Temps de déblocage du frein

0 – 2 [s]

1 digit = 0.001 s

732

8585

0

Temps de retombée du frein

0 – 0.2 – 2 [s]

1 digit = 0.001 s

738

8893

0

Activation du déblocage du frein avec moteur à l'arrêt

0 : OFF

1 : ON

(interrupteur DIP S2/2) En cas de désactivation des dispositifs de réglage (p. ex. de l'interrupteur) via le paramètre P102, la valeur d'initialisation du paramètre est alors égale à la dernière valeur réglée.

-

10501

1

Frein hacheur

0 : OFF

1 : ON

2 : Seuil plus élevé (920 V ACTIVÉ, 870 V DÉSACTIVÉ)

77_

Fonction économie d'énergie

770

8925

0

Fonction économie d'énergie

0 : OFF

1 : ON

8__

Fonctions spéciales

80_

Setup

802

8594

0

Réglage usine

0 : Pas de réglage usine

2 : État de livraison

803

8595

0

Verrouillage paramètres

0 : OFF

1 : ON

805

10095

1

Mode de mise en service

0 : Easy

1 : Expert

81_

Communication sérielle

810

8597

0

Adresse RS485

0 – 31

(interrupteurs DIP S1/1 – S1/4) En cas de désactivation des dispositifs de réglage (p. ex. de l'interrupteur) via le paramètre P102, la valeur d'initialisation du paramètre est alors égale à la dernière valeur réglée.

811

8598

0

Adresse de groupe RS485

100 – 131

(Interrupteurs DIP S1/1 – S1/4) En cas de désactivation des dispositifs de réglage (p. ex. de l'interrupteur) via le paramètre P102, la valeur d'initialisation du paramètre est alors égale à la dernière valeur réglée.

812

8599

0

Time out RS485

0 – 1 – 650 [s]

1 digit = 0.001 s

83_

Réactions au défaut

830

8609

0

Défaut externe

0 : Sans réaction

1 : Afficher défaut

2 : Arrêt immédiat/Défaut

4 : Arrêt rapide/Défaut

5 : Arrêt immédiat/Avertissement

7 : Arrêt rapide/Avertissement

11 : Arrêt normal/Avertissement

12 : Arrêt normal/Défaut

832

8611

0

Défaut surcharge moteur

0 : Sans réaction

1 : Afficher défaut

2 : Arrêt immédiat/Défaut

4 : Arrêt rapide/Défaut

12 : Arrêt normal/Défaut

84_

Réinitialisation par PC et réinitialisation automatique

± 840’’

8617

0

Réinitialisation manuelle

0 : Non

1 : Oui

86_

Modulation

860

8620

0

Fréquence PWM

0 : 4 kHz

1 : 8 kHz

3 : 16 kHz (interrupteur DIP S1/7) En cas de désactivation des dispositifs de réglage (p. ex. de l'interrupteur) via le paramètre P102, la valeur d'initialisation du paramètre est alors égale à la dernière valeur réglée.

87_

Affectation des données process

870

8304

0

Consigne SP1

Mot de commande (uniquement valeur d'affichage)

871

8305

0

Consigne SP2

1 : Consigne de vitesse

11 : Consigne de vitesse [%]

872

8306

0

Consigne SP3

Rampe (uniquement valeur d'affichage)

873

8307

0

Mesure EP1

Mot d'état 1 (uniquement affichage)

874

8308

0

Mesure EP2

1 : Vitesse réelle

2 : Courant de sortie

3 : Courant actif

8 : Vitesse réelle [%]

875

8309

0

Mesure EP3

Mot d'état 2 (uniquement affichage)

876

8622

0

Valider SP bus de terrain

0 : OUI

1 : NON