Transmission du jeu de paramètres à l'aide de MOVITOOLS® ou de la console de paramétrage DBG

  1. Démonter le variateur de vitesse MOVIMOT® de l'embase de raccordement.
  2. Vérifier le raccordement du variateur de vitesse MOVIMOT®.
    • Voir le chapitre "Installation électrique".
  3. Régler tous les éléments de réglage mécaniques de la même manière que sur l'appareil de référence.
  4. Placer le variateur de vitesse MOVIMOT® sur l'embase de raccordement et le fixer.
  5. Raccorder le PC / l'ordinateur portable ou la console DBG au variateur de vitesse MOVIMOT®.
  6. Raccorder l'alimentation 24 V du variateur de vitesse MOVIMOT®.
  7. En cas d'utilisation du PC / de l'ordinateur portable, démarrer MOVITOOLS® MotionStudio et intégrer le variateur de vitesse MOVIMOT® dans MOVITOOLS®.
  8. Transférer le jeu de paramètres complet du MOVIMOT® de référence sur le variateur de vitesse MOVIMOT®.
  9. Vérifier les fonctionnalités de l'entraînement MOVIMOT®.
  10. Débrancher le PC / l'ordinateur portable ou la console de paramétrage et pilotage DBG du variateur de vitesse MOVIMOT®.
  11. ATTENTION ! Perte de l'indice de protection garanti suite au non-montage ou au montage non conforme du bouchon presse-étoupe sur le potentiomètre de consigne f1 et sur l'interface de diagnostic X50. Endommagement du variateur de vitesse MOVIMOT®. Remettre en place le bouchon de fermeture à visser du potentiomètre de consigne avec le joint.