用MOVITOOLS®或DBG操作面板复制参数组

  1. 将MOVIMOT®变频器从接线盒上拆卸下来。
  2. 检查MOVIMOT®变频器接线。
    • 参见“电气安装”一章。
  3. 将所有的机械操作元件设置成和参照设备一样。
  4. 将MOVIMOT®变频器安放到接线盒上,然后用螺栓拧紧固定。
  5. 将计算机/笔记本电脑或DBG操作面板与MOVIMOT®变频器连接起来。
  6. 接通MOVIMOT®变频器24 V电压。
  7. 如使用计算机/笔记本电脑,请启动MOVITOOLS® MotionStudio,并在MOVITOOLS®内建立MOVIMOT®变频器连接。
  8. 将MOVIMOT®参照设备的参数组完整复制给MOVIMOT®变频器。
  9. 检查MOVIMOT®驱动装置的功能。
  10. 将计算机/笔记本电脑或DBG操作面板从MOVIMOT®上取下来。
  11. 注意! 没有或错误安装设定值电位计f1和诊断接口X50的油堵会导致防护等级失效。MOVIMOT®变频器损坏。重新旋入配有密封垫的设定值电位计油堵。