在MOVITOOLS® MotionStudio内建立MOVIMOT®连接
提示

有关下列步骤详细的描述参见全面的MOVITOOLS® MotionStudio在线帮助。
- 启动MOVITOOLS® MotionStudio。
- 新建一个项目和一个网络。
- 在计算机/笔记本电脑上配置通讯通道。
- 确保MOVIMOT®变频器具备24 V电压供应。
- 执行在线扫描。
- 检查MOVITOOLS® MotionStudio内的扫描范围设置。
提示

- 诊断接口具有固定的地址32。调整MOVITOOLS® MotionStudio扫描范围,使地址32包括在内。
- 波特率为9.6 kBaud。
- 在线扫描可能需要较长的时间。
- MOVITOOLS® MotionStudio内的MOVIMOT®显示可以如下:

- 用鼠标右键点击“32: MMD0015-503”后可打开用于MOVIMOT®调试和诊断的上下文菜单。