Intégration du MOVIMOT® dans MOVITOOLS® MotionStudio
REMARQUE

Une description détaillée des étapes suivantes est disponible dans l'aide en ligne de MOVITOOLS® MotionStudio.
- Lancer MOVITOOLS® MotionStudio.
- Créer un projet ainsi qu'un réseau.
- Configurer le canal de communication du PC ou de l'ordinateur portable.
- S'assurer que l'alimentation 24 V du variateur de vitesse MOVIMOT® est disponible.
- Procéder à une scrutation Online.
- Vérifier la plage de scrutation réglée dans MOVITOOLS® MotionStudio.
REMARQUE

- L'interface de diagnostic a l'adresse fixe 32. Adapter la plage de scrutation dans MOVITOOLS® MotionStudio de sorte que l'adresse 32 soit scannée en même temps.
- La fréquence de transmission est de 9.6 kbauds.
- La scrutation en ligne peut prendre un peu de temps.
- Dans MOVITOOLS® MotionStudio, le MOVIMOT® s'affiche comme suit.

- En cliquant avec le bouton droit de la souris sur "32: MMD0015-503", des outils de mise en service et de diagnostic du MOVIMOT® sont disponibles dans le menu contextuel.