Mise en service et extension des fonctions par paramètres

Les fonctionnalités de base de l'entraînement MOVIMOT® peuvent être étendues par l'utilisation de paramètres.

REMARQUE

Cette mise en service en mode Expert n'est possible que si
  • aucune fonction spéciale n'est activée (interrupteurs DIP S2/5 à S2/8 = "OFF").
  • le module d'identification moteur est inséré
  • et le paramètre P805 Mode de mise en service = "Mode Expert" est forcé à "1"
  1. Procéder à la mise en service en mode Easy.
  2. Raccorder le PC / l'ordinateur portable ou la console DBG au variateur de vitesse MOVIMOT®.
  3. Raccorder l'alimentation 24 V du variateur de vitesse MOVIMOT®.
  4. En cas d'utilisation du PC / de l'ordinateur portable, démarrer MOVITOOLS® MotionStudio et intégrer le variateur de vitesse MOVIMOT®.
  5. Régler le paramètre P805 Mode de mise en service sur "Expert".
  6. Définir les paramètres qui doivent être modifiés.
  7. Vérifier si ces paramètres dépendent des éléments de réglage mécaniques.
  8. Désactiver les éléments de réglage concernés en adaptant le champ de sélection en bits du paramètre P102.
  9. Modifier les paramètres préalablement définis.
    • Des informations sur le paramétrage avec la console DBG figurent au chapitre Mode paramètres
  10. Vérifier les fonctionnalités de l'entraînement MOVIMOT®.
    Si nécessaire, optimiser les paramètres.
  11. Débrancher le PC / l'ordinateur portable ou la console de paramétrage et pilotage DBG du variateur de vitesse MOVIMOT®.
  12. ATTENTION ! Perte de l'indice de protection garanti suite au non-montage ou au montage non conforme du bouchon presse-étoupe sur le potentiomètre de consigne f1 et sur l'interface de diagnostic X50. Endommagement du variateur de vitesse MOVIMOT®.Remettre en place le bouchon de fermeture à visser du potentiomètre de consigne avec le joint.