Paramètre 102

Désactivation des éléments de réglage mécaniques

Procéder à la désactivation sur ce variateur de vitesse MOVIMOT®. La valeur du paramètre réglée d'usine est définie de manière à ce que tous les éléments de réglage par interrupteurs mécaniques soient activés.

Bit

Signification

REMARQUE

0

Réservé

1

Désactivation des
interrupteurs DIP
S1/1 – S1/4
(adresse RS485)

Bit à "0"

Interrupteurs DIP S1/1 – S1/4 actifs

Bit à "1"

Interrupteurs DIP S1/1 – S1/4 non actifs

Réglage de l'adresse RS485, de l'adresse groupe RS485 et de la source de consigne de pilotage à l'aide des paramètres P810, P811 et P100

2 – 4

Réservé

5

Désactivation de
l'interrupteur DIP S1/5

(Protection thermique moteur)

Bit à "0"

Interrupteur DIP S1/5 actif

Bit à "1"

Interrupteur DIP S1/5 non actif

Mise sous/hors tension de la fonction de protection moteur à l'aide du paramètre P340.

6

Réservé

7

Désactivation de
l'interrupteur DIP S1/7

(Fréquence d'horloge PWM)

Bit à "0"

Interrupteur DIP S1/7 actif

Bit à "1"

Interrupteur DIP S1/7 non actif

Réglage de la fréquence d'horloge PWM à l'aide du paramètre P860

8

Désactivation de
l'interrupteur DIP S1/8

(Stabilité marche à vide)

Bit à "0"

Interrupteur DIP S1/8 actif

Bit à "1"

Interrupteur DIP S1/8 non actif

Activation/désactivation de la stabilité marche à vide à l'aide du paramètre P325

9

Réservé

10

Désactivation de
l'interrupteur DIP S2/2

(Déblocage du frein)

Bit à "0"

Interrupteur DIP S2/2 actif

Bit à "1"

Interrupteur DIP S2/2 non actif

Activation/désactivation du déblocage du frein avec moteur à l'arrêt à l'aide du paramètre P738

11

Désactivation de
l'interrupteur DIP S2/3

(Mode d'exploitation)

Bit à "0"

Interrupteur DIP S2/3 actif

Bit à "1"

Interrupteur DIP S2/3 non actif

Sélection du mode d'exploitation à l'aide du paramètre P700

12

Désactivation de
l'interrupteur DIP S2/4

(Surveillance de vitesse)

Bit à "0"

Interrupteur DIP S2/4 actif

Bit à "1"

Interrupteur DIP S2/4 non actif

Activation/désactivation de la surveillance de vitesse à l'aide du paramètre P500

13

Désactivation du potentiomètre de consigne f1

Bit à "0"

Potentiomètre de consigne f1 actif

Bit à "1" :

Potentiomètre de consigne f1 non actif

Réglage de la consigne et de la vitesse maximale à l'aide des paramètres P160 et P302

14

Désactivation de
la molette f2

Bit à "0"

Molette f2 active

Bit à "1" :

Molette f2 inactive

Réglage de la consigne et de la vitesse minimale à l'aide des paramètres P161 et P301

15

Désactivation de
la molette t1

Bit à "0"

Molette t1 active

Durée de la rampe d'accélération = durée de la rampe de décélération

Bit à "1" :

Molette t1 inactive

Réglage des durées de rampe à l'aide des paramètres P130 et P131