Parâmetro 102
Desativação dos elementos mecânicos de ajuste
Desativar neste conversor MOVIMOT®. O valor ajustado de fábrica é definido de modo que todos os elementos mecânicos de ajuste estejam efetivos.
Bit | Significado | INFORMAÇÃO | |
|---|---|---|---|
0 | Reservado | ||
1 | Desativação das | Bit não | Chaves DIP S1/1 – S1/4 ativadas |
Bit colocado: | Chaves S1/1 – S1/4 não ativadas Ajuste do endereço RS485, endereço de grupo RS485 e fonte do valor nominal de controle utilizando os parâmetros P810, P811 e P100 | ||
2 – 4 | Reservado | ||
5 | Desativação da (Proteção do motor) | Bit não | Chave DIP S1/5 ativada |
Bit colocado: | Chave DIP S1/5 não ativada: Ligação/desligamento da função de proteção do motor utilizando o parâmetro P340. | ||
6 | Reservado | ||
7 | Desativação da (Frequência de ciclo modulação da largura do pulso) | Bit não | Chave DIP S1/7 ativada |
Bit colocado: | Chave DIP S1/7 não ativada Ajuste da frequência de pulso PWM utilizando o parâmetro P860 | ||
8 | Desativação da (Amortecimento sem carga) | Bit não | Chave DIP S1/8 ativada |
Bit colocado: | Chave DIP S1/8 não ativada Ativação/desativação do amortecimento sem carga utilizando o parâmetro P325 | ||
9 | Reservado | ||
10 | Desativação da (Liberação do freio) | Bit não | Chave DIP S2/2 ativada |
Bit colocado: | Chave DIP S2/2 não ativada Ativação/desativação da liberação do freio sem liberação do acionamento utilizando o parâmetro P738 | ||
11 | Desativação da (Modo de operação) | Bit não | Chave DIP S2/3 ativada |
Bit colocado: | Chave DIP S2/3 não ativada Seleção do modo de operação utilizando o parâmetro P700 | ||
12 | Desativação da (Monitoração de rotação) | Bit não | Chave DIP S2/4 ativada |
Bit colocado: | Chave DIP S2/4 não ativada Ativação/desativação da monitoração da rotação utilizando o parâmetro P500 | ||
13 | Desativação do | Bit não | Potenciômetro de valor nominal f1 ativo |
Bit colocado: | Potenciômetro de valor nominal f1 não ativado Ajuste do valor nominal e da rotação máxima utilizando os parâmetros P160 e P302 | ||
14 | Desativação da chave f2 | Bit não | Chave f2 ativada |
Bit colocado: | Chave f2 não ativada Ajuste do valor nominal e da velocidade mínima utilizando os parâmetros P161 e P301 | ||
15 | Desativação da chave t1 | Bit não | Chave t1 ativada Tempo de rampa de aceleração = Tempo de rampa de desaceleração |
Bit colocado: | Chave t1 não ativada Ajuste dos tempos de rampa utilizando os parâmetros P130 e P131 | ||