Parâmetro 100
INFORMAÇÃO

O parâmetro P100 só pode ser alterado se
- todas as entradas digitais estiverem ajustadas em "0"
- e se as chaves DIP S1/1 – S1/4 estiverem desativadas pelo parâmetro P102.
Fonte de valor nominal controle
- Ao selecionar "Digital", o acionamento é controlado pelos bornes de entrada digital.
- Se os elementos mecânicos de controle f1 e f2 não estiverem desativados (ver parâmetro P102), a especificação do valor nominal ocorre no potenciômetro de valor nominal f1 e na chave f2.
- Se os elementos de controle mecânicos f1 e f2 estiverem desativados (ver parâmetro P102), a seleção do valor nominal é feita selecionando os valores nominais n_f1 ou n_f2 (condições ver parâmetros P160/P161).
- Ao selecionar "RS485", o acionamento é controlado pelos bornes de entrada digital e pela palavra de controle da rede. A especificação do valor nominal ocorre através da rede.