Parámetro 100

AVISO

El parámetro P100 se puede modificar solo si
  • todas las entradas binarias = "0"
  • y los interruptores DIP S1/1 - S1/4 están desactivados por el parámetro P102.

Fuente de consigna de control

  • Al seleccionar "Binario" se lleva a cabo el control a través de las bornas de entrada binaria.
    • Cuando no están desactivados los dispositivos de ajuste mecánicos f1 y f2 (véase parámetro P102), la especificación de consigna se realiza en el potenciómetro de consigna f1 y el interruptor f2.
    • Cuando están desactivados los dispositivos de ajuste mecánicos f1 y f2 (véase parámetro P102), la especificación de consigna se realiza mediante la selección de las consignas n_f1 o n_f2 (para las condiciones, véanse los parámetros P160/P161).
  • Al seleccionar "RS485", el control se lleva a cabo a través de las bornas de entrada binaria y a través de la palabra de control mediante bus. La especificación de la consigna se hace a través del bus.