Paramètre 100
REMARQUE

Le paramètre P100 ne peut être modifié que si
- toutes les entrées binaires sont forcées à "0"
- et les interrupteurs DIP S1/1 à S1/4 sont désactivés via le paramètre P102.
Source consigne pilotage
- En cas de sélection "Binaire", le pilotage s'effectue via les bornes des entrées binaires.
- Si les dispositifs de réglage mécaniques f1 et f2 ne sont pas désactivés (voir paramètre P102), la définition de la consigne s'effectue à l'aide du potentiomètre de consigne f1 et de la molette f2.
- Si les dispositifs de réglage mécaniques f1 et f2 sont désactivés (voir paramètre P102), la définition de la consigne s'effectue par la sélection des consignes n_f1 ou n_f2 (conditions : voir paramètres P160/P161).
- En cas de sélection de "RS485", le pilotage s'effectue via les bornes des entrées binaires et le mot de commande du bus. La définition de la consigne s'effectue via le bus de terrain.