Parámetro 102
Desactivación de los elementos de control mecánicos
Desactivar en este variador MOVIMOT®. El valor de parámetro ajustado en fábrica está definido de modo que estén activos todos los elementos de control mecánicos.
Bit | Significado | NOTA | |
|---|---|---|---|
0 | Reservado | ||
1 | Desactivación de los | Bit no | Interruptores DIP S1/1 – S1/4 activos |
Bit activado: | Interruptores DIP S1/1 – S1/4 no activos Ajuste de la dirección RS485, dirección de grupo RS485 y fuente de consigna de control mediante los parámetros P810, P811 y P100 | ||
2 – 4 | Reservado | ||
5 | Desactivación del (protección del motor) | Bit no | Interruptor DIP S1/5 activo |
Bit activado: | Interruptor DIP S1/5 no activo: Conexión/desconexión de la función de protección de motor con ayuda del parámetro P340. | ||
6 | Reservado | ||
7 | Desactivación del (frecuencia de ciclo PWM) | Bit no | Interruptor DIP S1/7 activo |
Bit activado: | Interruptor DIP S1/7 no activo Ajuste de la frecuencia de reloj PWM con ayuda del parámetro P860 | ||
8 | Desactivación del (amortiguación en vacío) | Bit no | Interruptor DIP S1/8 activo |
Bit activado: | Interruptor DIP S1/8 no activo Activación/desactivación de la amortiguación en vacío mediante el parámetro P325 | ||
9 | Reservado | ||
10 | Desactivación del (desbloqueo del freno) | Bit no | Interruptor DIP S2/2 activo |
Bit activado: | Interruptor DIP S2/2 no activo Activación/desactivación de desbloqueo de freno sin habilitación del accionamiento mediante el parámetro P738 | ||
11 | Desactivación del (modo de funcionamiento) | Bit no | Interruptor DIP S2/3 activo |
Bit activado: | Interruptor DIP S2/3 no activo Selección del modo de funcionamiento con ayuda del parámetro P700 | ||
12 | Desactivación del (vigilancia de la velocidad) | Bit no | Interruptor DIP S2/4 activo |
Bit activado: | Interruptor DIP S2/4 no activo Activación/desactivación de la vigilancia de velocidad mediante el parámetro P500 | ||
13 | Desactivación del | Bit no | Potenciómetro de consigna f1 activo |
Bit activado: | Potenciómetro de consigna f1 no activo Ajuste de la consigna y de la velocidad máxima con ayuda de los parámetros P160 y P302 | ||
14 | Desactivación del interruptor f2 | Bit no | Interruptor f2 activo |
Bit activado: | Interruptor f2 no activo Ajuste de la consigna y de la velocidad mínima con ayuda de los parámetros P161 y P301 | ||
15 | Desactivación del interruptor t1 | Bit no | Interruptor t1 activo Tiempo de rampa de aceleración = Tiempo de rampa de deceleración |
Bit activado: | Interruptor t1 no activo Ajuste de los tiempos de rampa con ayuda de los parámetros P130 y P131 | ||