Exemple de télégramme "3 DP acyclique"

Cet exemple montre la variante de transmission acyclique. La surveillance du time out dans le variateur de vitesse MOVIMOT® est désactivée. La variante de transmission cyclique peut être réalisée en saisissant TYP = 05hex. Dans ce cas, le variateur de vitesse MOVIMOT® attend la prochaine activité sur le bus (télégramme requête des types mentionnés ci-dessus) au plus tard après 1 seconde.. Dans le cas contraire, le variateur de vitesse MOVIMOT® arrête automatiquement l'entraînement (surveillance du time out).