Fonctionnement avec maître RS485

  • Le système de pilotage amont (p. ex. API) est le maître, le variateur de vitesse MOVIMOT® est l'esclave.
  • Un bit de démarrage, un bit d'arrêt et un bit de parité (even parity) sont utilisés.
  • La transmission est réalisée conformément au protocole MOVILINK® de SEW-EURODRIVE (voir le chapitre Codage des données process) avec une vitesse de transmission fixe de 9600 bauds.