Adresse (ADR)
Le variateur de vitesse MOVIMOT® prend en charge les adresses 0 à 15 ainsi que l'accès via l'adresse point à point (254) ou via l'adresse Broadcast (255).
L'adresse 0 permet uniquement de lire les données entrée process actuelles (mot d'état, courant de sortie). Les données sortie process envoyées par le maître ne sont pas prises en compte, car le traitement des données de sortie n'est pas actif lorsque l'adresse est réglée sur 0.