Adresse groupe

De plus, les adresses 101 à 115 permettent de regrouper plusieurs variateurs de vitesse MOVIMOT®. Pour cela, tous les variateurs de vitesse MOVIMOT® d'un groupe sont réglés sur la même adresse RS485 (p. ex. groupe 1 : ADR = 1, groupe 2 : ADR = 2).

Le maître peut alors attribuer de nouvelles consignes de groupe à ces groupes avec l'adresse 101 (consignes aux variateurs du groupe 1) et l'adresse 102 (consignes au groupe 2). Avec cette variante d'adressage, les variateurs ne renvoient aucune réponse. Entre deux télégrammes Broadcast ou de groupe, le maître doit respecter un temps de repos d'au moins 25 ms !