Endereço de grupo
Além disso, com ADR = 101 – 115 é possível agrupar diversos conversores MOVIMOT®. Neste processo, todos os conversores MOVIMOT® de um grupo são ajustados no mesmo endereço RS485 (por ex., grupo 1: ADR = 1, grupo 2: ADR = 2).
Assim, o mestre pode agora definir novos endereços de grupo usando ADR = 101 (valores nominais no conversor do grupo 1) e ADR = 102 (valores nominais no grupo 2). Nesta configuração de endereços, os conversores não fornecem mensagem de resposta. O mestre deve observar um intervalo mínimo de 25 milissegundos entre duas mensagens de broadcast ou de grupo!