Endereço (ADR)
O conversor MOVIMOT® suporta a faixa de endereços de 0 – 15, assim como o acesso através do endereço de ponto a ponto (254) ou através do endereço de broadcast (255).
Através do endereço 0 só é possível ler os dados atuais de entrada de processo (palavra de estado, corrente de saída). Os dados de saída de processo enviados pelo mestre não são ativos, pois o processamento de dados PO não é ativo quando o endereço ajustado é 0.