Pausa de início (idle) e caractere de início (delimitador de início)
O conversor MOVIMOT® identifica o início de uma mensagem de solicitação através de uma pausa de início de no mínimo 3.44 ms, seguida do caractere 02hex (delimitador de início 1). Se o mestre interromper a transmissão de uma mensagem válida de solicitação, não será possível emitir uma outra mensagem de solicitação antes de, no mínimo, o dobro de tempo da pausa de início (aprox. 6.88 ms).