Pause (Idle) et symbole de démarrage (Start-Delimiter)
Le variateur MOVIMOT® détecte le début d'un télégramme requête à la séquence pause de démarrage de 3.44 ms minimum, suivie du signe 02hex (Start-Delimiter 1). Si la transmission d'un télégramme requête valide est interrompue par le maître, un nouveau télégramme requête ne pourra être envoyé qu'après une double pause de démarrage (6.88 ms environ).