Structure du télégramme

AVERTISSEMENT

Danger mortel dû à un fonctionnement incontrôlé.
Dans le cas de la transmission de "télégrammes acycliques", (type = "acyclique"), il n'y a pas de surveillance du time out. Si la liaison bus est interrompue, l'entraînement risque de poursuivre sa course de manière incontrôlée.
  • Utiliser la liaison bus entre le maître et le variateur de vitesse MOVIMOT® uniquement en mode de transmission "cyclique".

L'illustration suivante montre la structure des télégrammes entre le maître RS485 et le variateur de vitesse MOVIMOT®.

Idle

=

Pause de démarrage de 3.44 ms minimum

SD1

=

Start-Delimiter (symbole de démarrage) 1 : maître → MOVIMOT®: 02hex

SD2

=

Start-Delimiter (symbole de démarrage) 2 : MOVIMOT® → maître : 1Dhex

ADR

=

Adresse 1 – 15

Adresse de groupe 101 – 115

254 = point à point

255 = Broadcast

TYP

=

Type de données utiles

PDU

=

Données utiles

BCC

=

Block Check Character (caractère de contrôle d'intégrité) : XOR de tous les octets

REMARQUE

En cas de transmission de télégrammes "cycliques" (type = "cyclique"), le variateur MOVIMOT® attend jusqu'à une seconde au maximum la prochaine activité du bus (protocole maître). Si le variateur MOVIMOT® ne détecte pas cette activité du bus, il met automatiquement l'entraînement à l'arrêt (surveillance time out).