Telegrammaufbau

WARNUNG

Lebensgefahr durch unkontrollierten Betrieb.
Bei der Übertragung von "azyklischen" Telegrammen (Typ = "azyklisch") erfolgt keine Timeout-Überwachung. Der Antrieb kann bei einer Unterbrechung der Busverbindung unkontrolliert weiterlaufen.
  • Betreiben Sie die Busverbindung zwischen dem Master und dem MOVIMOT®-Umrichter nur mit "zyklischer" Übertragung.

Das folgende Bild zeigt den Aufbau der Telegramme zwischen dem RS485-Master und dem MOVIMOT®-Umrichter:

Idle

=

Startpause mindestens 3.44 ms

SD1

=

Start-Delimiter (Startzeichen) 1: Master → MOVIMOT®: 02hex

SD2

=

Start-Delimiter (Startzeichen) 2: MOVIMOT® → Master: 1Dhex

ADR

=

Adresse 1 – 15

Gruppenadresse 101 – 115

254 = Punkt-zu-Punkt

255 = Broadcast

TYP

=

Nutzdatentyp

PDU

=

Nutzdaten

BCC

=

Block Check Character (Blockprüfzeichen): XOR aller Byte

HINWEIS

Bei der Übertragung von "zyklischen" Telegrammen (Typ = "zyklisch") erwartet der MOVIMOT®-Umrichter nach spätestens 1 Sekunde die nächste Busaktivität (Master-Protokoll). Wenn der MOVIMOT®-Umrichter diese Busaktivität nicht erkennt, setzt MOVIMOT®-Umrichter den Antrieb selbsttätig still (Timeout-Überwachung).