借助ADR = 101 ~ 115可以将多个MOVIMOT®变频器编成一组。同组内所有的MOVIMOT®变频器具有相同的RS485地址(例如组1:ADR = 1,组2:ADR = 2)。
上位机可以借助ADR = 101(向组1变频器发送设定值)和ADR = 102(向组2发送设定值)规定新的组设定值。面对这类地址操作,变频器不做响应。在2个广播或组报文之间,上位机必须确保至少25 ms的停顿时间!