Affectation des bits du mot d'état 2
Bit | Signification | Explication | |
|---|---|---|---|
0 | Étage de puissance libéré | 1 : | L'entraînement MOVIMOT® est libéré. |
0 : | L'entraînement MOVIMOT® n'est pas libéré. | ||
1 | Variateur prêt | 1 : | L'entraînement MOVIMOT® est prêt. |
0 : | L'entraînement MOVIMOT® n'est pas prêt. | ||
2 | Données sortie process libérées | 1 : | Les données process sont libérées. L'entraînement peut être piloté par bus de terrain. |
0 : | Les données process sont verrouillées. L'entraînement ne peut pas être piloté par bus de terrain. | ||
3 | Réservé | Réservé = 0 | |
4 | Réservé | Réservé = 0 | |
5 | Défaut / avertissement | 1 : | Présence défaut / avertissement |
0 : | Aucun défaut / avertissement | ||
6 | Réservé | Réservé = 0 | |
7 | Réservé | Réservé = 0 | |
8 | O1 Frein | 1 : | Frein serré |
0 : | Frein débloqué | ||
9 | O2 Prêt | 1 : | L'entraînement MOVIMOT® est prêt. |
0 : | L'entraînement MOVIMOT® n'est pas prêt. | ||
10 | I1 (R X6:11,12) | 1 : 0 : | Entrée binaire activée Entrée binaire non activée |
11 | I2 (L X6:9,10) | ||
12 | I3 (f1/f2 X6:7,8) | ||
13 | Mode de mise en service | 1 : | Mode de mise en service Expert |
0 : | Mode de mise en service Easy | ||
14 | Réservé | Réservé = 0 | |
15 | Réservé | Réservé = 0 | |