Belegung Statuswort 2
Bit | Bedeutung | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
0 | Endstufe | 1: | MOVIMOT®-Antrieb ist freigegeben. |
0: | MOVIMOT®-Antrieb ist nicht freigegeben. | ||
1 | Umrichter | 1: | MOVIMOT®-Antrieb ist betriebsbereit. |
0: | MOVIMOT®-Antrieb ist nicht betriebsbereit. | ||
2 | PO-Daten | 1: | Prozessdaten sind freigegeben. Antrieb lässt sich über Feldbus steuern. |
0: | Prozessdaten sind gesperrt. Antrieb lässt sich nicht über Feldbus steuern. | ||
3 | Reserviert | Reserviert = 0 | |
4 | Reserviert | Reserviert = 0 | |
5 | Störung/Warnung | 1: | Störung/Warnung liegt vor. |
0: | Störung/Warnung liegt nicht vor. | ||
6 | Reserviert | Reserviert = 0 | |
7 | Reserviert | Reserviert = 0 | |
8 | O1 Bremse | 1: | Bremse zu |
0: | Bremse gelüftet | ||
9 | O2 betriebsbereit | 1: | MOVIMOT®-Antrieb ist betriebsbereit. |
0: | MOVIMOT®-Antrieb ist nicht betriebsbereit. | ||
10 | I1 (R X6:11,12) | 1: 0: | Binäreingang ist gesetzt. Binäreingang ist nicht gesetzt. |
11 | I2 (L X6:9,10) | ||
12 | I3 (f1/f2 X6:7,8) | ||
13 | Inbetriebnahme-Modus | 1: | Inbetriebnahme-Modus "Expert" |
0: | Inbetriebnahme-Modus "Easy" | ||
14 | Reserviert | Reserviert = 0 | |
15 | Reserviert | Reserviert = 0 | |