Asignación palabra de estado 2
Bit | Significado | Explicación | |
|---|---|---|---|
0 | Etapa de salida | 1: | El accionamiento MOVIMOT® está habilitado. |
0: | El accionamiento MOVIMOT® no está habilitado. | ||
1 | Variador | 1: | El accionamiento MOVIMOT® está preparado. |
0: | El accionamiento MOVIMOT® no está preparado. | ||
2 | Datos PO | 1: | Los datos de proceso están habilitados. El accionamiento puede controlarse vía bus de campo. |
0: | Los datos de proceso están bloqueados. El accionamiento no puede controlarse vía bus de campo. | ||
3 | Reservado | Reservado = 0 | |
4 | Reservado | Reservado = 0 | |
5 | Fallo/advertencia | 1: | Consta fallo/advertencia. |
0: | No consta fallo/advertencia. | ||
6 | Reservado | Reservado = 0 | |
7 | Reservado | Reservado = 0 | |
8 | O1 Freno | 1: | Freno aplicado |
0: | Freno desbloqueado | ||
9 | O2 preparado | 1: | El accionamiento MOVIMOT® está preparado. |
0: | El accionamiento MOVIMOT® no está preparado. | ||
10 | I1 (R X6:11,12) | 1: 0: | La entrada binaria está activada. La entrada binaria no está activada. |
11 | I2 (L X6:9,10) | ||
12 | I3 (f1/f2 X6:7,8) | ||
13 | Modo de puesta en marcha | 1: | Modo de puesta en marcha "Expert" |
0: | Modo de puesta en marcha "Easy" | ||
14 | Reservado | Reservado = 0 | |
15 | Reservado | Reservado = 0 | |