Codificación de los datos de proceso

Para el control y la especificación de consigna se utilizan las mismas informaciones de datos de proceso en todos los sistemas de bus de campo. La codificación de los datos de proceso se lleva a cabo según el perfil unificado MOVILINK® para variadores vectoriales SEW.

MOVIMOT® distingue entre las siguientes variantes:

  • 2 palabras de datos de proceso (2 DP)
  • 3 palabras de datos de proceso (3 DP)

PO

= datos de salida de proceso

PI

= datos de entrada de proceso

PO1

= palabra de control

PI1

= palabra de estado 1

PO2

= velocidad [%]

PI2

= corriente de salida

PO3

= rampa

PI3

= palabra de estado 2