Procedimiento de puesta en marcha

ADVERTENCIA

Electrocución por tensiones peligrosas en la caja de bornas. Es posible que existan tensiones peligrosas incluso un minuto después de la desconexión de la red.
Lesiones graves o fatales.
  • Desconecte la tensión de la unidad mediante un dispositivo de desconexión adecuado.
  • Protéjala contra un restablecimiento accidental de tensión.
  • Espere al menos un minuto antes de retirar la unidad.
  1. Desmonte el variador MOVIMOT® de la caja de conexiones.
  2. Compruebe si la instalación mecánica y eléctrica del accionamiento MOVIMOT® cumple con las disposiciones correspondientes.
    • Consulte los capítulos "Instalación mecánica" e "Instalación eléctrica".
  3. Ajuste la dirección RS485 correcta en los interruptores DIP S1/1 – S1/4.
    • Ajuste siempre la dirección "1" en combinación con las interfaces del bus de campo MF../MQ...

Dirección decimal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

S1/1

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

S1/2

–

–

X

X

–

–

X

X

–

–

X

X

–

–

X

X

S1/3

–

–

–

–

X

X

X

X

–

–

–

–

X

X

X

X

S1/4

–

–

–

–

–

–

–

–

X

X

X

X

X

X

X

X

X

= ON

–

= OFF

  1. Ajuste la frecuencia mínima fmín con el interruptor f2.

Interruptor f2

Posición

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frecuencia mínima fmín [Hz]

2

5

7

10

12

15

20

25

30

35

40

  1. Si el tiempo de rampa no se indica mediante el bus de campo, ajuste el tiempo de rampa en el interruptor t1.
    • El tiempo de rampa se refiere a una variación de consigna de 1500 min-1 (50 Hz).

Interruptor t1

Posición

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiempo de rampa t1 [s]

0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1

2

3

5

7

10

  1. Compruebe si el sentido de giro deseado está habilitado.

Dcha./Parar

Izda./Parar

Significado

Activado

Activado

  • Ambos sentidos de giro están habilitados.

Activado

Desactivado

  • Solo es posible el sentido de giro a derechas.
  • Las especificaciones de consigna preseleccionadas para giro a izquierdas provocan la detención del accionamiento.

Desactivado

Activado

  • Solo es posible el sentido de giro a izquierdas.
  • Las especificaciones de consigna para giro a derechas provocan la detención del accionamiento.

Desactivado

Desactivado

  • La unidad está bloqueada o el accionamiento se está parando.

  1. Coloque el variador MOVIMOT® sobre la caja de conexiones y atorníllelo.
  2. Ajuste la velocidad máxima requerida mediante el potenciómetro de consigna f1.
  3. [1]

    Posición del potenciómetro

  4. ATENCIÓN Pérdida del grado de protección garantizado si no se montan o se montan incorrectamente los tornillos de cierre en el potenciómetro de consigna f1 y la interfaz de diagnóstico X50. Daños en el variador MOVIMOT®. Enrosque de nuevo el tornillo de cierre del potenciómetro de consigna con la junta.
  5. Conecte la tensión de control de 24 V CC y la tensión de red

Encontrará información referente a la función en combinación con el maestro RS485 en el capítulo Función con maestro RS485.

Encontrará información acerca de la función en combinación con las interfaces del bus de campo en los manuales de bus de campo correspondientes.