Inbetriebnahmeablauf

WARNUNG

Stromschlag durch gefährliche Spannungen im Anschlusskasten. Gefährliche Spannungen können noch bis zu 1 Minute nach der Netzabschaltung vorhanden sein.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Schalten Sie das Gerät über eine geeignete Abschalteinrichtung spannungsfrei.
  • Sichern Sie es gegen unbeabsichtigte Herstellung der Spannungsversorgung.
  • Warten Sie mind. 1 Minute, bevor Sie das Gerät demontieren.
  1. Demontieren Sie den MOVIMOT®-Umrichter vom Anschlusskasten.
  2. Prüfen Sie, ob der MOVIMOT®-Antrieb vorschriftsgemäß mechanisch und elektrisch installiert ist.
    • Siehe Kapitel "Mechanische Installation" und "Elektrische Installation".
  3. Stellen Sie die richtige RS485-Adresse an den DIP-Schaltern S1/1 – S1/4 ein.
    • In Verbindung mit den Feldbus-Schnittstellen MF../MQ.. stellen Sie immer die Adresse "1" ein.

Dezimaladresse

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

S1/1

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

S1/2

–

–

X

X

–

–

X

X

–

–

X

X

–

–

X

X

S1/3

–

–

–

–

X

X

X

X

–

–

–

–

X

X

X

X

S1/4

–

–

–

–

–

–

–

–

X

X

X

X

X

X

X

X

X

= ON

–

= OFF

  1. Stellen Sie die Minimalfrequenz fmin am Schalter f2 ein.

Schalter f2

Raststellung

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Minimalfrequenz fmin [Hz]

2

5

7

10

12

15

20

25

30

35

40

  1. Wenn die Rampenzeit nicht über den Feldbus vorgegeben wird, stellen Sie die Rampenzeit am Schalter t1 ein.
    • Die Rampenzeit bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 1500 min-1 (50 Hz).

Schalter t1

Raststellung

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rampenzeit t1 [s]

0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1

2

3

5

7

10

  1. Prüfen Sie, ob die gewünschte Drehrichtung freigegeben ist.

Rechts/Halt

Links/Halt

Bedeutung

Aktiviert

Aktiviert

  • Beide Drehrichtungen sind freigegeben.

Aktiviert

Nicht aktiviert

  • Nur die Drehrichtung Rechtslauf ist freigegeben.
  • Sollwertvorgaben für Linkslauf führen zum Stillsetzen des Antriebs.

Nicht aktiviert

Aktiviert

  • Nur die Drehrichtung Linkslauf ist freigegeben.
  • Sollwertvorgaben für Rechtslauf führen zum Stillsetzen des Antriebs.

Nicht aktiviert

Nicht aktiviert

  • Das Gerät ist gesperrt oder der Antrieb wird stillgesetzt.

  1. Setzen Sie den MOVIMOT®-Umrichter auf den Anschlusskasten und schrauben Sie ihn fest.
  2. Stellen Sie die erforderliche maximale Drehzahl am Sollwert-Potenziometer f1 ein.
  3. [1]

    Potenziometer-Stellung

  4. ACHTUNG! Verlust der zugesicherten Schutzart durch nicht oder fehlerhaft montierte Verschluss-Schrauben am Sollwert-Potenziometer f1 und an der Diagnoseschnittstelle X50. Beschädigung des MOVIMOT®-Umrichters. Schrauben Sie die Verschluss-Schraube des Sollwert-Potenziometers mit Dichtung wieder ein.
  5. Schalten Sie die Steuerspannung DC 24 V und die Netzspannung ein

Informationen zur Funktion in Verbindung mit RS485-Master finden Sie im Kapitel Funktion mit RS485-Master.

Informationen zur Funktion in Verbindung mit Feldbus-Schnittstellen finden Sie in den entsprechenden Feldbus-Handbüchern.