调试过程

警告

接线盒内的危险电压会导致触电。电源断开后1分钟内还可能存在危险电压。
死亡或重伤。
  • 使用合适的断电装置为设备断电。
  • 做好防护措施,防止电源意外接通。
  • 在拆卸设备前,等待至少1分钟。
  1. 将MOVIMOT®变频器从接线盒上拆卸下来。
  2. 确保按规定完成MOVIMOT®驱动装置机械和电气安装。
    • 参见章节“机械安装”和“电气安装”。
  3. 在DIP开关S1/1 ~ S1/4上正确设置RS485地址。
    • 使用现场总线接口MF../MQ..时,请将地址始终设置成“1”。

十进制地址

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

S1/1

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

S1/2

–

–

X

X

–

–

X

X

–

–

X

X

–

–

X

X

S1/3

–

–

–

–

X

X

X

X

–

–

–

–

X

X

X

X

S1/4

–

–

–

–

–

–

–

–

X

X

X

X

X

X

X

X

X

= ON

–

= OFF

  1. 在开关f2上设置最低频率f最低。

开关f2

卡止位置

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

最低频率f最低 [Hz]

2

5

7

10

12

15

20

25

30

35

40

  1. 当斜坡时间没有通过现场总线预设时,在开关t1上设置斜坡时间。
    • 斜坡时间以1500 min-1 (50 Hz) 的设定值阶跃变化为基础。

开关t1

卡止位置

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

斜坡时间t1 [s]

0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1

2

3

5

7

10

  1. 检查是否所需的旋转方向已使能。

顺时针/停止

逆时针/停止

含义

已激活

已激活

  • 两个旋转方向均使能。

已激活

未激活

  • 只有顺时针旋转方向已使能。
  • 逆时针默认设定值会导致驱动装置停止。

未激活

已激活

  • 只有逆时针旋转方向使能。
  • 顺时针默认设定值会导致驱动装置停止。

未激活

未激活

  • 设备被锁闭或驱动装置停止。

  1. 将MOVIMOT®变频器安放到接线盒上,然后用螺栓拧紧固定。
  2. 在设定值电位计f1上设置需要的最高转速。
  3. [1]

    电位计位置

  4. 注意! 没有或错误安装设定值电位计f1和诊断接口X50的油堵会导致防护等级失效。MOVIMOT®变频器损坏。重新旋入配有密封垫的设定值电位计油堵。
  5. 接通DC 24 V控制电压和电源电压。

与RS485主站有关的功能信息参见RS485上位机的工作原理章节。

与现场总线接口有关的功能信息参见相应的现场总线手册。