Sequência de colocação em operação

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a tensões elétricas perigosas na caixa de ligação. Tensões perigosas podem estar presentes até aprox. 1 minuto após o desligamento da rede.
Morte ou ferimentos graves.
  • Desenergizar a unidade usando um dispositivo de desligamento adequado.
  • Protegê-lo contra uma religação involuntária da tensão de alimentação.
  • Aguardar no mínimo 1 minuto antes de desmontar a unidade.
  1. Desmontar o conversor MOVIMOT® da caixa de ligação.
  2. Verificar, se o acionamento MOVIMOT® está instalado de modo correto tanto mecanicamente quanto eletricamente.
    • Ver capítulo "Instalação mecânica" e "Instalação elétrica".
  3. Ajustar o endereço RS485 correto nas chaves DIP S1/1 – S1/4.
    • Em conjunto com as interfaces fieldbus MF../MQ.. ajusta-se sempre o endereço "1".

Endereço decimal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

S1/1

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

–

X

S1/2

–

–

X

X

–

–

X

X

–

–

X

X

–

–

X

X

S1/3

–

–

–

–

X

X

X

X

–

–

–

–

X

X

X

X

S1/4

–

–

–

–

–

–

–

–

X

X

X

X

X

X

X

X

X

= ON

–

= OFF

  1. Ajustar a frequência mínima fmín na chave f2.

Chave f2

Posição de descanso

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frequência fmín [Hz]

2

5

7

10

12

15

20

25

30

35

40

  1. Se o tempo de rampa não é definido pelo fieldbus, ajuste o tempo de rampa com o comutador t1.
    • O tempo de rampa refere-se a um salto de valor nominal de 1500 min-1 (50 Hz).

Chave t1

Posição de descanso

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tempo de rampa t1 [s]

0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1

2

3

5

7

10

  1. Verificar se o sentido de rotação desejado está liberado.

Sentido horário/parada

Sentido anti-horário/parada

Significado

Ativado

Ativado

  • Os dois sentidos de rotação estão liberados.

Ativado

Desativado

  • Só o sentido de rotação no sentido horário está liberado.
  • Selecionar um valor nominal para o sentido anti-horário pode causar uma parada do acionamento.

Desativado

Ativado

  • Só o sentido de rotação no sentido anti-horário está liberado.
  • Selecionar um valor nominal para o sentido horário pode causar uma parada do acionamento.

Desativado

Desativado

  • A unidade está bloqueada ou o acionamento é parado.

  1. Colocar o conversor MOVIMOT® sobre a caixa de ligação e aparafusá-lo bem.
  2. Ajustar a rotação máxima necessária no potenciômetro de valor nominal f1.
  3. [1]

    Ajuste do potenciômetro

  4. AVISO! Perda de garantia do grau de proteção devido à ausência de bujões ou à sua montagem incorreta no potenciômetro de valor nominal f1 e na interface de diagnóstico X50. Dano do conversor MOVIMOT®. Reparafusar o bujão do potenciômetro de valor nominal com vedação.
  5. Ligar a tensão de controle de 24 VCC e a tensão de entrada.

Mais informações sobre a operação com o mestre RS485 encontram-se no capítulo Operação com o mestre RS-485.

Mais informações sobre a operação em conjunto com as interfaces fieldbus encontram-se nos respectivos manuais do fieldbus.