Codificação dos dados do processo
Para controle e entrada de referência em todos os sistemas fieldbus utilizam-se as mesmas informações de dados do processo. A codificação dos dados do processo ocorre de acordo com o perfil homogêneo MOVILINK® para os conversores de frequência SEW.
O MOVIMOT® distingue as seguintes versões:
- 2 palavras de dados de processo (2 PD)
- 3 palavras de dados de processo (3 PD)

PO | = Dados de saída de processo | PI | = Dados de entrada de processo |
PO1 | = Palavra de comando | PI1 | = Palavra de estado 1 |
PO2 | = Rotação [%] | PI2 | = Corrente de saída |
PO3 | = Rampa | PI3 | = Palavra de estado 2 |
Informações adicionais