Dados de saída de processo
Os dados de saída de processo são transmitidos do comando de nível superior para o conversor MOVIMOT® (informações de controle e valores nominais). Esses dados só serão ativos no conversor MOVIMOT® quando o endereço RS485 no MOVIMOT® (chave DIP S1/1 – S1/4) tiver um valor diferente de 0.
O comando de nível superior controla o acionamento MOVIMOT® com os seguintes dados de saída de processo:
- PO1: Palavra de comando
- PO2: Rotação [%] (valor nominal)
- PO3: Rampa (só em protocolo de 3 palavras)
1) Recomendação para todos os bits não utilizados = "0" |
Informações adicionais