过程输出数据
过程输出数据由上位控制器发送给MOVIMOT®变频器(控制信息和设定值)。只有当MOVIMOT®内的RS485地址(DIP开关S1/1 ~ S1/4)的设置不为0时,数据才会在MOVIMOT®变频器内起效。
上位控制器用下列过程输出数据控制MOVIMOT®驱动装置:
- PO1: 控制字
- PO2: 转速 [%](设定值)
- PO3: 斜坡(仅3字传输协议有)
1) 建议将所有无配置的位设为“0” |
更多的信息
过程输出数据由上位控制器发送给MOVIMOT®变频器(控制信息和设定值)。只有当MOVIMOT®内的RS485地址(DIP开关S1/1 ~ S1/4)的设置不为0时,数据才会在MOVIMOT®变频器内起效。
上位控制器用下列过程输出数据控制MOVIMOT®驱动装置:
1) 建议将所有无配置的位设为“0” |