通过位0 ~ 2给定控制命令“使能”,控制字设定为 = 0006hex。如要使能MOVIMOT®变频器,必须另将端子R X6:11,12和/或L X6:9,10连接至+24 V(通过端子24V X6:1,2,3跨接)。
通过将位2复位至 = “0”定义“停止”控制命令。为确保与其它系列的SEW变频器兼容,应使用0002hex作为停止命令。当位2 = “0”时,MOVIMOT®变频器在当前斜坡上停止驱动装置。