Palavra de controle, bit 0...2
A especificação do comando "liberação" é efetuada com o bit 0 – 2 através da especificação da palavra de controle = 0006hex. Para liberar o conversor MOVIMOT®, também é preciso comutar o borne R
X6:11,12 e/ou L
X6:9,10 para +24 V (jumpeado com o borne de 24 V X6:1,2,3).
O comando de controle "parada" é efetuado ao resetar o bit 2 = "0". Por motivos de compatibilidade com outros conversores SEW, utilize o comando de parada 0002hex. No bit 2 = "0", o conversor MOVIMOT® para, por princípio, o acionamento com a rampa atual.