Mot de commande, bits 0 – 2
L'instruction de commande "Libération" est spécifiée via les bits 0 à 2 par la définition du mot de commande = 0006hex. Pour libérer le variateur de vitesse MOVIMOT®, mettre les bornes R
X6:11,12 et/ou L
X6:9,10 sur +24 V (en les pontant avec la borne 24 V X6:1,2,3).
L'instruction de commande "Arrêt" est effectuée en réinitialisant le bit 2 = "0". Pour des raisons de compatibilité avec d'autres gammes de variateurs de vitesse SEW, utiliser l'instruction d'arrêt 0002hex. Lorsque le bit 2 = "0", le variateur de vitesse MOVIMOT® arrête l'entraînement systématiquement selon la rampe actuelle.