Sorties process
Les données sortie process sont transmises du système de pilotage amont au variateur de vitesse MOVIMOT® (informations de pilotage et consignes). Elles ne sont cependant prises en compte dans le MOVIMOT® que si l'adresse RS485 dans le MOVIMOT® (interrupteurs DIP S1/1 à S1/4) n'est pas réglée sur "0".
Le système de pilotage amont pilote l'entraînement MOVIMOT® via les données sortie process suivantes.
- SP1 : mot de commande
- SP2 : vitesse [%] (consigne)
- SP3 : rampe (uniquement si protocole à 3 mots)
1) Recommandation pour tous les bits non affectés = "0" |
Informations complémentaires