Vitesse [%]

La consigne de vitesse est indiquée en valeur relative sous forme de pourcentage par rapport à la vitesse maximale réglée via le potentiomètre de consigne f1.

Codage :

C000hex

= -100 % (rotation à gauche)

4000hex

= +100 % (rotation à droite)

→ 1 digit

= 0.0061 %

Exemple :

80 % fmax, sens de rotation gauche

Calcul :

-80 %/0.0061 % = -13115déc = CCC5hex