Velocidad [%]

El valor de consigna de la velocidad se especifica de forma porcentual en relación con la velocidad máxima ajustada en el potenciómetro de consigna f1.

Codificación:

C000hex

= -100 % (giro a izquierdas)

4000hex

= +100 % (giro a derechas)

→ 1 dígito

= 0.0061 %

Ejemplo:

80 % fmáx, sentido de giro a izquierdas:

Cálculo:

-80 %/0.0061 % = -13115dec = CCC5hex