Rampa

Si el intercambio de datos de proceso se lleva a cabo por medio de 3 datos de proceso, la rampa del integrador actual se transfiere en la palabra de datos de salida de proceso PO3. El control del variador MOVIMOT® se efectúa mediante 2 datos de proceso, para ello se utiliza la rampa del integrador ajustada con el interruptor t1.

Codificación:

→ 1 dígito = 1 ms

Rango:

100 – 10000 ms

Ejemplo:

2.0 s = 2000 ms = 2000dec = 07D0hex