Rampa

Se a troca de dados do processo ocorrer através de 3 dados do processo, a rampa do integrador atual é transmitida na palavra de saída de dados de processo PO3. Em caso de controle do conversor MOVIMOT® através de 2 dados do processo, é utilizada a rampa do integrador ajustada com a chave t1.

Codificação:

→ 1 dígito = 1 ms

Faixa:

100 – 10000 ms

Exemplo:

2.0 s = 2000 ms = 2000dec = 07D0hex