Rotação [%]

O valor nominal de rotação é especificado em forma percentual e refere-se à rotação máxima que você ajusta no potenciômetro de valor nominal f1.

Codificação:

C000hex

= -100% (sentido anti-horário)

4000hex

= +100 % (sentido horário)

→ 1 dígito

= 0.0061%

Exemplo:

80% fmáx, o sentido de rotação anti-horária:

Cálculo:

-80%/0.0061% = -13115dec = CCC5hex