Dados de entrada do processo

Os dados de entrada de processo são devolvidos pelo conversor MOVIMOT® para o comando de nível superior e são compostos pelas informações do estado e do valor atual.

O conversor MOVIMOT® suporta os seguintes dados de entrada de processo:

  • PI1: Palavra de estado 1
  • PI2: Tensão do circuito intermediário + corrente de saída
  • PI3: Temperatura do modelo do motor + rotação