Atribuição palavra de estado 1

Bit

Significado

Explicação

0

Estágio de saída
liberado

1:

o acionamento MOVIMOT® foi liberado.

0:

o acionamento MOVIMOT® não foi liberado.

1

Conversor
pronto para operação

1:

o acionamento MOVIMOT® está pronto para operação.

0:

o acionamento MOVIMOT® não está pronto para operação.

2

Liberar dados PO

1:

Dados do processo foram liberados.

Acionamento pode ser controlado via fieldbus.

0:

Dados do processo são bloqueados.

Acionamento não pode ser controlado via fieldbus

3

Reservado

Reservado = "0"

4

Reservado

Reservado = "0"

5

Falha/Aviso

1:

Presença de irregularidade/aviso.

0:

Ausência de irregularidade/aviso.

6

Reservado

Reservado = "0"

7

Reservado

Reservado = "0"

8–15

Bit 5 = 0: Estado da unidade

0dec: Operação de 24 V

2dec: Sem liberação

4dec: Liberação

18dec: Modo manual ativo

Bit 5 = 1: Número de irregularidade

Se não foi emitida uma irregularidade/aviso (bit 5 = 0), é indicado neste byte, o estado de operação/de habilitação da secção de potência do conversor.

Em caso de uma irregularidade/aviso (bit 5 = 1), é indicado neste byte o número da irregularidade.