状态字1的分配

位

含义

解释

0

输出级
已使能

1:

MOVIMOT®驱动装置已使能。

0:

MOVIMOT®驱动装置未使能。

1

变频器
准备就绪

1:

MOVIMOT®驱动装置准备就绪。

0:

MOVIMOT®驱动装置没有准备就绪。

2

PO数据使能

1:

过程数据已使能。

驱动装置由现场总线控制。

0:

过程数据被锁闭。

驱动装置不受现场总线控制。

3

预留

预留 = 0

4

预留

预留 = 0

5

故障/警告

1:

存在故障/警告。

0:

不存在故障/警告。

6

预留

预留 = 0

7

预留

预留 = 0

8–15

位5 = 0:设备状态

0dec:24 V运行

2dec:无使能

4dec:使能

18dec:手动操作模式激活

位5 = 1:故障代码

如不存在故障/警告(位5 = 0),该位元用于显示变频器功率部件的运行/使能状态。

如存在故障/警告(位5 = 1),该位元用于显示故障代码。