Affectation des bits du mot d'état 1

Bit

Signification

Explication

0

Étage de puissance libéré

1 :

L'entraînement MOVIMOT® est libéré.

0 :

L'entraînement MOVIMOT® n'est pas libéré.

1

Variateur prêt

1 :

L'entraînement MOVIMOT® est prêt.

0 :

L'entraînement MOVIMOT® n'est pas prêt.

2

Données sortie process libérées

1 :

Les données process sont libérées.

L'entraînement peut être piloté par bus de terrain.

0 :

Les données process sont verrouillées.

L'entraînement ne peut pas être piloté par bus de terrain.

3

Réservé

Réservé = 0

4

Réservé

Réservé = 0

5

Défaut / avertissement

1 :

Présence défaut / avertissement

0 :

Aucun défaut / avertissement

6

Réservé

Réservé = 0

7

Réservé

Réservé = 0

8 – 15

Bit 5 = 0 : État de l'appareil

0dec : Fonctionnement 24 V

2dec : Aucune libération

4dec : Libération

18dec : Mode manuel actif

Bit 5= 1 : Numéro de défaut

En l'absence de défaut / d'avertissement (bit 5 = 0), cet octet affiche l'état de fonctionnement / libération du module de puissance du variateur.

En cas de défaut / d'avertissement (bit 5 = 1), c'est le numéro de défaut qui est indiqué dans cet octet.