Asignación palabra de estado 1

Bit

Significado

Explicación

0

Etapa de salida
habilitada

1:

El accionamiento MOVIMOT® está habilitado.

0:

El accionamiento MOVIMOT® no está habilitado.

1

Variador
preparado

1:

El accionamiento MOVIMOT® está preparado.

0:

El accionamiento MOVIMOT® no está preparado.

2

Datos PO habilitados

1:

Los datos de proceso están habilitados.

El accionamiento puede controlarse vía bus de campo.

0:

Los datos de proceso están bloqueados.

El accionamiento no puede controlarse vía bus de campo.

3

Reservado

Reservado = 0

4

Reservado

Reservado = 0

5

Fallo/advertencia

1:

Consta fallo/advertencia.

0:

No consta fallo/advertencia.

6

Reservado

Reservado = 0

7

Reservado

Reservado = 0

8–15

Bit 5 = 0: Estado de la unidad

0dec: Funcionamiento a 24 V

2dec: Sin habilitación

4dec: Habilitación

18dec: Funcionamiento manual activo

Bit 5 = 1: Número de fallo

Si no consta fallo/advertencia (bit 5 = 0), se indica en este byte el estado de funcionamiento/habilitación del módulo de potencia del variador.

En caso de fallo/advertencia (bit 5 = 1), se indica en este byte el número de fallo.