Datos de entrada de proceso

El variador MOVIMOT® devuelve los datos de entrada de proceso al control de nivel superior. Éstos incluyen informaciones de estado y de valor real.

El variador MOVIMOT® admite los siguientes datos de entrada de proceso:

  • PI1: Palabra de estado 1
  • PI2: Tensión del circuito intermedio + corriente de salida
  • PI3: Temperatura del modelo de motor + velocidad